Alternate Catalog No. : CAP 55 VL
n° de catalogue : CAP55VL
Description: PVC CAP 55
CUP: 783786710676
Embout pour câbles, application 600 volts. Longueur 1 pouce. Portée décimale 0,455 minimum, 0,626 maximum. Calibres de câbles concentriques #1 minimum, maximum 3/0 câbles comprimés minimum #1, maximum 3/0, câbles compacts minimum #1, maximum 3/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Construction and Multiple Internal Sealing Ring Design Enables Each Cap to Fit Wide Decimal Range.
- Reusable to Save Money.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Watertight - Doesn't Require Tape, Compound or Heat Source for Fitting.
- Dielectrically Tested to ANSI C119.1 Requirement (2,200 volts AC for One Minute).
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
Black PVC, Slip On, Length 3-3/4 inch |
Application |
Cable End Cap |
Classifications
Marque de produit |
Homac |