Alternate Catalog No. : CAP 45
n° de catalogue : CAP45
Description: FLOOD SEAL EMBOUT POUR CABLE
CUP: 783786710652
Embout pour câbles, application 600 volts. Longueur 7/8 pouce. Portée décimale 0,360 minimum, 0,562 maximum. Calibres de câbles concentriques #2 minimum, maximum 1/0 câbles comprimés minimum #2, maximum 1/0, câbles compacts minimum #2, maximum 2/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Construction and Multiple Internal Sealing Ring Design Enables Each Cap to Fit Wide Decimal Range.
- Reusable to Save Money.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Watertight - Doesn't Require Tape, Compound or Heat Source for Fitting.
- Dielectrically Tested to ANSI C119.1 Requirement (2,200 volts AC for One Minute).
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
Black EPDM Rubber, Slip On, 660 Volts, Length 7/8 inch |
Application |
Cable End Cap |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Dielectrically tested to ANSI C119.1 requirement. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |