text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CAP 400

n° de catalogue : CAP400

Description:  PIPE/COND SEAL 4IN, LENGTH 2-11/16

CUP: 783786710638

Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 4. Longueur extérieure du corps 2-11/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
  • Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
  • Easily Removable.
  • Ideal for Installations or Cable Replacements.
  • Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Black EPDM Rubber, Slip On, 660 Volts, Length 2-11/16 inch

Application

Cable End Cap

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Dielectrically tested to ANSI C119.1 requirement.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici