text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CAP 35

n° de catalogue : CAP35

Description:  FLOOD SEAL EMBOUT POUR CABLE

CUP: 783786710614

Embout pour câbles, application 600 volts. Longueur 3/4 pouce. Portée décimale 0,250 minimum, 0,425 maximum. Calibres de câbles concentriques #6 minimum, maximum #2, câbles comprimés minimum #6, maximum #2, câbles compacts minimum #6, maximum #2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Construction and Multiple Internal Sealing Ring Design Enables Each Cap to Fit Wide Decimal Range.
  • Reusable to Save Money.
  • Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
  • Watertight - Doesn't Require Tape, Compound or Heat Source for Fitting.
  • Dielectrically Tested to ANSI C119.1 Requirement (2,200 volts AC for One Minute).

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Black EPDM Rubber, Slip On, 660 Volts, Length 3/4 inch

Application

Cable End Cap

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Dielectrically tested to ANSI C119.1 requirement.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici