text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CAP 145

n° de catalogue : CAP145

Description:  FLOOD SEAL EMBOUT POUR CABLE

CUP: 783786710553

Embout pour câbles, application 600 volts. Longueur 2-7/8 pouces. Portée décimale 1,650 minimum, 1,925 maximum. Calibres de câbles concentriques minimum 1973,5, maximum 2000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Construction and Multiple Internal Sealing Ring Design Enables Each Cap to Fit Wide Decimal Range.
  • Reusable to Save Money.
  • Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
  • Watertight - Doesn't Require Tape, Compound or Heat Source for Fitting.
  • Dielectrically Tested to ANSI C119.1 Requirement (2,200 volts AC for One Minute).

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Black EPDM Rubber, Slip On, 660 Volts, Length 2-7/8 inch

Application

Cable End Cap

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Dielectrically tested to ANSI C119.1 requirement.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici