Alternate Catalog No. : CAP 130
n° de catalogue : CAP130
Description: FLOOD SEAL EMBOUT POUR CABLE
CUP: 783786710522
Embout pour câbles, application 600 volts. Longueur 2-1/2 pouces. Portée décimale 1,390 minimum, 1,650 maximum. Calibres de câbles concentriques minimum 1223,7, maximum 1250.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Construction and Multiple Internal Sealing Ring Design Enables Each Cap to Fit Wide Decimal Range.
- Reusable to Save Money.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Watertight - Doesn't Require Tape, Compound or Heat Source for Fitting.
- Dielectrically Tested to ANSI C119.1 Requirement (2,200 volts AC for One Minute).
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
Black EPDM Rubber, Slip On, 660 Volts, Length 2-1/2 inch |
Application |
Cable End Cap |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Dielectrically tested to ANSI C119.1 requirement. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |