text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CAM 500 NTN

n° de catalogue : CAM500NTN

Description:  ALUM.COMPR.LUG,2-HOLE NEMA PAD TIN

CUP: 783786772032

Tin Plated Aluminum Compression Lug, 477-500 kcmil Stranded, 600 kcmil Compact, 397.5(26/7) or 477(18/1) ACSR. Dies 1 5/16, 106, 300, 317, 14A. Length 7-3/4 inch. NEMA Pad 1-3/4 inch wide x 3-9/16 inch long. Barrel 3-9/16 inch long. Oxide Inhibitor. Pink Cap. For AL-CU Conductors.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marked with Conductor Sizes and Dies References. Oxide Inhibiting Compound. Pink Cap.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7.750 inch long. Pad 1.750 inch wide.

Calibre de fils

477 to 500 kcmil , 600 kcmil , 379.5(26/7) ACSR AWG , 477(18/1) ACSR AWG