text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CAL 800 NTN

n° de catalogue : CAL800NTN

Description:  Alum Comp Lug 800kcmil 2hole pad

CUP: 783786710485

Cosse à compression à deux trous en aluminium. Calibre de conducteurs 800 kcmil. Boulon 1/2 pouce. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7,66 pouces de long. Cale 1,75 pouce de large

Calibre de fils

800 kcmil