Alternate Catalog No. : CAL 1000 N
n° de catalogue : CAL1000N
Description: ALUM COMPRLUG, 2H 1000KCMIL 7-7/8IN
CUP: 783786710454
Aluminum Compression Lug, 1000 kcmil AL-CU, 795 (30/19) or 874.5 (54/7) ACSR, Dies 140H, 301, 342, 1 1/2, 27AH. Length 7-7/8 inch. NEMA Pad 1-3/4 inch wide x 3-1/8 inch long. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch centers. Oxide Inhibitor. Brown Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7,66 pouces de long. Cale 1,75 pouce de large |
Calibre de fils |
1000 kcmil , 795 (30/19) ACSR AWG , 874.5 (54/7) ACSR AWG |