text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CAK 3/0 NTN

n° de catalogue : CAK3/0NTN

Description:  Alum Comp Lug 3/0 STR 2 hole pad

CUP: 783786710430

Tin Plated Aluminum Compression Lug, 3/0 Stranded AL-CU, 3/0 ACSR. Dies TX, 76, 249, 840, 11A. Length 6-11/16 inch, NEMA Pad 1-1/4 inch wide x 3-3/8 inch long x 3/8 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-1/4 inch long x 29/32 inch Outside Diameter. Oxide Inhibitor. Black Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6,7 pouces

Calibre de fils

3/0 STR AWG , 3/0 ACSR AWG