Alternate Catalog No. : CAD 1590-4 N
n° de catalogue : CAD1590-4N
Description: Alum Comp Lug 1590 kcmil 4 hole pad
CUP: 783786710423
Cosse à compression à quatre trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs 1590 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 9 pouces |
Calibre de fils |
AL 1590 kcmil , AL 1272 kcmil |