text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CAB 350 NTN

n° de catalogue : CAB350NTN

Description:  TP AL COMP LUG 350 KCMIL 2 HOLE PAD

CUP: 783786077458

Tin Plated Aluminum Compression Lug, 336.4 - 350 kcmil AL-CU, 266.8(26/7) and 336.4 (18/1) ACSR. Dies 1 1/8-1, 13A, 321, 96, 299. 855. Bolt size 1/2 inch, Length 7-1/8 inch. Pad 1-3/4 inch wide x 3-1/8 inch long x 27/64 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch centers. Barrel 3-1/16 inch long. Oxide Inhibitor. Brown Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marked with Conductor Sizes and Dies References. Brown Cap, Oxide Inhibiting Compound.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7.125 inch long with 1.750 inch wide pad

Calibre de fils

336.4 to 350 kcmil , 266.8 (26/7) ACSR AWG , 336.4 (18/1) ACSR AWG