text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C989-G

Description:  CORPS DE COND ALU MANCH 3-1/2 PO GR

CUP: 704508359096

Corps de conduit en C à revêtement de PVC de marque 9, 3-1/2 pouces (91 millimètres) en fonte, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation

Spécifications

Forme

Mark 9

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

3-1/2 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici