n° de catalogue : C9
Description: BOITIER POUR CONNECTEURS COMPRIMER
CUP: 783786331031
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de connecteur - Entrée et sortie |
Caractéristiques spéciales |
Thin Strips of the Grass-Skirt mold around the conductors to provide a highly reliable end enclosure. Tapered Drains in both cover halves prevent accumulation of water within the cover, reqardless of which half of the cover is down. Made from Black Polypropylene to resist the elements, UV sun rays and common contaminants. |
Application |
Secure Double-Locking latches, provide a close-fitting top and bottom seal. |
Spécifications
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Noir |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Longueur |
4.25 in |
Largeur |
2 pouces |
Hauteur |
2.75 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |