n° de catalogue : C8ES13W-EM120-2M
Description: ENSEIGNE DE EXIT/SORTIE C860 METAL
CUP: 787321127288
Enseigne de sortie "EXIT SORTIE", double face, Couleur: blanc du manufacturier, 2 fils, 120VAC/VDC, 2 canopies, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 28.625 pouces (2.385 pi, 727.075 mm., 72.708 cm, 0.727 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…