text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C8ES13TG-U

Description:  ENSEIGNE DE SORTIEC860 BILINGUE METAL

CUP: 787321174862

Enseigne de sortie "EXIT SORTIE", double face, Couleur: texturé Gris, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, 2 canopies, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 28.625 pouces (2.385 pi, 727.075 mm., 72.708 cm, 0.727 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence