text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C87SA-G

Description:  CORPS DE CONDUITS ALUM MANCHON 3 PO

CUP: 704508359034

Corps de conduits en aluminium - couvercle inclus. Forme 7. Grosseur de manchon 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation

Spécifications

Forme

Form 7

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

3 in , 78 mm

Longueur

12.1 in

Largeur

4.25 in

Hauteur

4.4 in

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E2969 N/A N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD OCAL PVC-Coated Aluminum Conduit

EPD OCAL PVC-Coated Steel Conduit

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici