text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 775L 3/8EG

n° de catalogue : C775L3/8EG

Description:  SERRE-POUTRES A VIS DE BLOCAGE

CUP: 616013065570

Serre-poutre en C, avec écrou, tige de 3/8 pouce, hauteur du serre-poutre de 2-3/8 pouces, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

For use with hanging rod.

Spécifications

Matériau

Acier

Charge maximum

400 pounds

Ouverture

3/8 in

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici