Alternate Catalog No. : C755 4BTP
n° de catalogue : C7554BTP
Description: SERRE-CABLE ISOLATEUR
CUP: 785991039139
Serre-câble, isolateur de câble. Diamètre de trou de 2 pouces. Grosseur de serre-câble de 2-5/8 pouces. Élastomer thermoplastique avec serre-câble en acier électro-galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flame-retardant, UV-resistant, and exceptional chemical resistance.
- Tapered flange isolates and protects cable with available sizes to accommodate cables from 3/8 Inch to 4 1/2 Inch O.D.
- Fits all Kindorf® channels as well as all 1 5/8 Inch channel systems.
Descripteurs
Catégorie |
Brides de serrage et crampons |
Caractéristiques spéciales |
Thermoplastic elastomer (TPE) insulator with electro-galvanized finish steel clamp with Everdur nut and bolt. |
Application |
Ideal for both Commercial and Industrial applications. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |