text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C755 2BTP

n° de catalogue : C7552BTP

Description:  SERRE-CABLE ISOLATEUR 1 POUCE

CUP: 785991039009

Serre-câble, isolateur de câble. Diamètre de trou de 1 poouce. Grosseur de serre-câble de 1-5/8 pouces. Élastomer thermoplastique avec serre-câble en acier électro-galvanisé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flame-retardant, UV-resistant, and exceptional chemical resistance.
  • Tapered flange isolates and protects cable with available sizes to accommodate cables from 3/8 Inch to 4 1/2 Inch O.D.
  • Fits all Kindorf® channels as well as all 1 5/8 Inch channel systems.

Descripteurs

Catégorie

Brides de serrage et crampons

Caractéristiques spéciales

Thermoplastic elastomer (TPE) insulator with electro-galvanized finish steel clamp with Everdur nut and bolt.

Application

Ideal for both Commercial and Industrial applications.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant