text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C749N

Description:  SUPPORT SISMIQUE

CUP: 616013217832

Support sismique, longueur de 4-1/2 pouces, hauteur de 1-3/4 pouce, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, charge nominale de 1500 livres, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All braces have plasticol coating on the flat member which insulates against vibration noise transmission and eliminates rattle at the connection points

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Les éléments plats de tous les supports sont à revêtement de plastisol. Le plastisol isole contre la transmission des bruits de vibration et élimine les cliquetis aux points de jonction.

Application

Pour usage dans les applications sismiques

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici