text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C727 1-1/2

n° de catalogue : C7271-1/2

Description:  ANNEAU REGLABLE

CUP: 616013151532

Anneau pivotant réglable, pour conduits de 1-1/2 pouce, charge maximale de 300 livres, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adjustable

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de suspension

Caractéristiques spéciales

Adjustable

Application

Designed for the support of non-insulated static pipe lines. The swivel nut is knurled to provide a gripping surface when adjusting the pipe elevation.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici