Alternate Catalog No. : C727 1
n° de catalogue : C7271
Description: ANNEAU REGLABLE
CUP: 616013150030
Anneau pivotant réglable, pour conduits de 1 pouce, charge maximale de 300 livres, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adjustable
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de suspension |
Caractéristiques spéciales |
Adjustable |
Application |
Designed for the support of non-insulated static pipe lines. The swivel nut is knurled to provide a gripping surface when adjusting the pipe elevation. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Nombre de trous |
1 |
Capacité de charge |
300 pounds |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |