text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C727-4EG

Description:  ANNEAU REGLABLE

CUP: 616013103913

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Anneau pivotant réglable, pour conduits de 4 pouces, charge maximale de 1000 livres, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de suspension

Application

Designed for the support of non-insulated static pipe lines. The swivel nut is knurled to provide a gripping surface when adjusting the pipe elevation.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

SilverGalv/ElectroGalvanized

Capacité de charge

1,000 pounds

Inclus

Swivel Nut

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici