Alternate Catalog No. : C727-1 1/2EG
n° de catalogue : C727-11/2EG
Description: ANNEAU REGLABLE
CUP: 616013103852
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Anneau pivotant réglable, pour conduits de 1-1/2 pouce, charge maximale de 300 livres, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de suspension |
Caractéristiques spéciales |
Adjustable |
Application |
Designed for the support of non-insulated static pipe lines. The swivel nut is knurled to provide a gripping surface when adjusting the pipe elevation. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
SilverGalvElectro-Galvanized |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |