text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C725 2

n° de catalogue : C7252

Description:  BRIDE DE GRANDEUR MOYENNE

CUP: 616013151198

Bride de grandeur moyenne en acier GoldGalv. Grosseur de tuyau 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available with multiple finishes

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Available with multiple finishes

Application

Designed to suspend cold or hot pipe lines where little or no insulation is required. The C-725 is usually used with an E-120-A weld less eye nut, or E-157 welded eye rod.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Couleur

Or

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici