Alternate Catalog No. : C725 1
n° de catalogue : C7251
Description: BRIDE DE GRANDEUR MOYENNE
CUP: 616013150993
Clamp, Two-Bolt Pipe, Pipe Size 1 Inch, Rod Take Out 1-3/8 Inch, Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Application |
Designed to suspend cold or hot pipe lines where little or no insulation is required. The C-725 is usually used with an E-120-A weldless eye nut, or E-157 welded eye rod. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Couleur |
Or |
Nombre de trous |
1 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |