n° de catalogue : C725-4EG
Description: BRIDE DE GRANDEUR MOYENNE
CUP: 616013104118
Bride en acier électrogalvanisé de grandeur moyenne. Grosseur de tuyaux 4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Application |
Designed to suspend cold or hot pipe lines where little or no insulation is required. The C-725 is usually used with an E-120-A weldless eye nut, or E-157 welded eye rod. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Couleur |
Argent |
Nombre de trous |
1 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |