n° de catalogue : C725-3/4EG
Description: BRIDE DE GRANDEUR MOYENNE 3/4 PO
CUP: 616013104033
Bride pour tuyaux, à deux boulons, taille de tuyau de 3/4 pouce, espacement de 1-1/4 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available with multiple finishes
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Available with multiple finishes |
Application |
Designed to suspend cold or hot pipe lines where little or no insulation is required. The C-725 is usually used with an E-120-A weld less eye nut, or E-157 welded eye rod. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |