Alternate Catalog No. : C725-1 1/4EG
n° de catalogue : C725-11/4EG
Description: BRIDE DE GRANDEUR MOYENNE
CUP: 616013104057
Bride en acier électrogalvanisé de grandeur moyenne. Grosseur de tuyaux 1-1/4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Application |
Designed to suspend cold or hot pipe lines where little or no insulation is required. The C-725 is usually used with an E-120-A weldless eye nut, or E-157 welded eye rod. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |