text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C725-10EG

Description:  BRIDE DE GRANDEUR MOYENNE

CUP: 616013104217

Bride en acier électrogalvanisé de grandeur moyenne. Grosseur de tuyaux 10 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Application

Designed to suspend cold or hot pipe lines where little or no insulation is required. The C-725 is usually used with an E-120-A weldless eye nut, or E-157 welded eye rod.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Couleur

Argent

Nombre de trous

1

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

10 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici