Alternate Catalog No. : C720 4 EG
n° de catalogue : C7204EG
Description: BRIDE POUR TUYAU MONTANTS
CUP: 616013066140
Bride pour tuyaux montants, taille de tuyau de 4 pouces, largeur de 13-1/2 pouces, dimensions de 1/4 x 1 pouce, boulon de 1/2 pouce x 1-1/2 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Firmly grips vertically mounted pipe or conduit and distributes the load over a larger area
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Firmly grips vertically mounted pipe or conduit and distributes the load over a larger area |
Application |
Designed for the support or steadying of vertical pipe risers. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |