Alternate Catalog No. : C720 3B
n° de catalogue : C7203B
Description: BRIDE POUR TUYAUX MONTANTS
CUP: 616013149317
Bride pour tuyaux montants en acier nu, grosseur de tuyau 3 pouces, épaisseur 1/4 pouce, grosseur de boulon 3/8 x 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Firmly grips vertically mounted pipe or conduit and distributes the load over a larger area
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Firmly grips vertically mounted pipe or conduit and distributes the load over a larger area |
Application |
Designed for the support or steadying of vertical pipe risers. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Noir |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |