text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C720 2B

n° de catalogue : C7202B

Description:  BRIDE POUR TUYAUX MONTANTS

CUP: 616013149256

Bride pour tuyaux montants en acier nu, grosseur de tuyau 2 pouces, épaisseur 1/4 pouce, grosseur de boulon 3/8 x 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Firmly grips vertically mounted pipe or conduit and distributes the load over a larger area

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Firmly grips vertically mounted pipe or conduit and distributes the load over a larger area

Application

Designed for the support or steadying of vertical pipe risers.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Noir

Couleur

Noir

Nombre de trous

1

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

10-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici