text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C716 1/2

n° de catalogue : C7161/2

Description:  ISOLATOR 1/2IN STL FOR CU TUBING

CUP: 616013150733

Sectionneur, 1/2 pouce, tuyau de 1/2 pouce de diamètre nominal, largeur de 2-3/8 pouces, en acier, pour conduits en cuivre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed for use with Superstrut® channel and pipe straps and Superstrut® C-711 Hangers. Isolator may also be used with all standard flat bar or malleable iron hangers.
  • Manufactured from one piece steel shell with reinforcing ribs for stiffening and alignment. Padding is of processed non-conducting hair felt and is cemented to the metal. Design of ribs creates a hinge so isolator may be opened and closed to install.

Descripteurs

Catégorie

Machine de montage ou isolateurs de vibrations

Caractéristiques spéciales

Conçu pour utilisation avec les profilés Superstrut

Application

Pour donner un moyen d'isoler efficacement le tube de cuivre de ses supports pour prévenir la transmission du son et des vibrations

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut