text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C711 2 1/2 EG

n° de catalogue : C71121/2EG

Description:  BRIDE DE SUSP. EN J POUR TUYAU

CUP: 616013066539

Bride de suspension en J en acier électrogalvanisé pour tuyaux. Grosseur de tuyaux 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Saves installation time by allowing conduit or pip to be laid in place after the hanger is mounted

Descripteurs

Catégorie

Support de tuyauterie

Caractéristiques spéciales

Saves installation time by allowing conduit or pip to be laid in place after the hanger is mounted

Application

For use with conduit and pipe

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici