text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C710 5EG

n° de catalogue : C7105EG

Description:  ANNEAU REGLABLE A MANDRIN

CUP: 786210809908

Bride à mandrin, pour tuyau de 5 pouces, épaisseur de l’acier du haut de 1/4 pouce x 1-1/4 pouce, du bas de 3/16 pouce x 1-1/4 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adjustable and available with multiple finishes

Descripteurs

Catégorie

Manilles

Caractéristiques spéciales

Adjustable et disponible avec différens finis

Application

Sert à suspendre les pipelines stationnaires non isolés

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici