Alternate Catalog No. : C710 2-1/2
n° de catalogue : C7102-1/2
Description: ANNEAU REGLABLE A MANDRIN
CUP: 616013149935
Bride à mandrin, pour tuyau de 2-1/2 pouces, épaisseur de l’acier du haut de 3/8 pouce x 1-1/4 pouce, du bas de 3/16 pouce x 1-1/4 pouce, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adjustable and available with multiple finishes
Descripteurs
Catégorie |
Manilles |
Caractéristiques spéciales |
Adjustable et disponible avec différens finis |
Application |
Sert à suspendre les pipelines stationnaires non isolés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |