Alternate Catalog No. : C710-1 1/4 EG
n° de catalogue : C710-11/4EG
Description: ANNEAU REGLABLE A MANDRIN
CUP: 616013065303
Bride à mandrin, pour tuyau de 1-1/4 pouce, épaisseur de l’acier du haut de 1/8 pouce x 1 pouce, du bas de 1/8 pouce x 1 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adjustable and available with multiple finishes
Descripteurs
Catégorie |
Manilles |
Caractéristiques spéciales |
Adjustable et disponible avec différens finis |
Application |
Sert à suspendre les pipelines stationnaires non isolés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |