text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C710-1 1/2HDG

n° de catalogue : C710-11/2HDG

Description:  ANNEAU REGLABLE A MANDRIN

CUP: 616013914496

Bride à mandrin, pour tuyau de 1-1/2 pouce, épaisseur de l’acier du haut de 1/8 pouce x 1 pouce, du bas de 1/8 pouce x 1 pouce, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adjustable and available with multiple finishes

Descripteurs

Catégorie

Manilles

Caractéristiques spéciales

Adjustable et disponible avec différens finis

Application

Sert à suspendre les pipelines stationnaires non isolés

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici