text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C708U 2-1/2

n° de catalogue : C708U2-1/2

Description:  SANGLE COURTE MONTAGE PROF OU MUR

CUP: 616013146255

Sangle en U, en acier, conduit de 2-1/2 pouces, largeur de 6-3/16 pouces, 4-9/16 pouces entre trous de boulon, trous de 7/16 pouce, dimensions de 1/4 pouce x 1-5/8 pouce, pour profilés ou montage mural
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

2-1/2 pouces

Largeur

6-3/16 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici