text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 700 CPT

n° de catalogue : C700CPT

Description:  COPPER COMPRESSION SPLICE, 700

CUP: 783786717095

Tin-Plated Copper Straight Splices - long barrel, wire size 700 kcmil CU. Dies 96, 1 1/8-1. Length 5-9/16 inch. Dimpled Center Stop.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dimpled Center Stop Equalizes Cable Insertion.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Meilleure résistance à la corrosion

Application

Pour applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

700 compact cuivre

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5,562