text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C68-B

Description:  COND BODY C SHAPE FORM8 2IN LBLUE

CUP: 704508358884

PVC Coated Conduit Body, C Shape, Form 8, Size 2 Inch/53 Metric, Iron, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

2 in , 53 mm

Longueur

12.25 in

Largeur

3.75 in

Hauteur

3.56 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici