Alternate Catalog No. : C 600-HM
n° de catalogue : C600-HM
Description: CU TIN PLT STR SPLICE LONG BAR 600
CUP: 783786717071
Épissure droite en cuivre étamé. Douille allongée. Calibre de fils 600.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dimpled Center Stop Equalizes Cable Insertion.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Meilleure résistance à la corrosion |
Application |
Pour applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
600 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5,562 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |