Alternate Catalog No. : C 6-6534
n° de catalogue : C6-6534
Description: COPPER COMPRESSION SPLICE, No6
CUP: 783786717088
Tin-Plated Copper Straight Splices - long barrel, wire size #6 Stranded CU. Dies HC, 134. Length 2-3/8 inch. Dimpled Center Stop. CSA. UL Listed.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dimpled Center Stop Equalizes Cable Insertion.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Meilleure résistance à la corrosion |
Application |
Pour applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
6 AWG cuivre |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2,375 |