n° de catalogue : C55PT
Description: COSSE BROCHE. CAL. DE 12-10
CUP: 786210033907
Cosse à broche non isolée. Calibre de fils 12-10. Longueur 0,76 pouce. Diamètre de 0,106 pouce. Épaisseur du matériau 0,04 pouce. Emballage de 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Provides an easy and effective way to terminate stranded wire into European/metric-style terminal blocks.
- Application Tools: ERG4002
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Moyen facile et efficace de raccorder les fils toronnés à des borniers métriques ou européens |
Spécifications
Tension nominale |
300 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |