text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 5035

n° de catalogue : C5035

Description:  PIPE/COND SEAL 2IN 14-400, 14-500

CUP: 783786717033

Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 2. Calibres de conducteurs (1)#14-350, (1)#14-500. Portée décimale SL-0,980, SL-1,175. Longueur extérieure du corps 1-15/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
  • Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
  • Easily Removable.
  • Ideal for Installations or Cable Replacements.
  • Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.

Descripteurs

Catégorie

Joint moulé en caoutchouc

Caractéristiques spéciales

Étanche à l’eau, aux insectes, aux rongeurs et à la saleté. Non affecté par le soleil, la pluie ou la composition du sol d’enfouissement. Prévient l’enlèvement accidentel.

Application

Idéal pour l’installation ou le remplacement de câbles

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Diamètre extérieur

2-1/2 in

Grosseur

1-15/16 pouce de long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici