text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C5-BB

Description:  BOITIER TYPE C POUR CONN COMPRIMER

CUP: 783786331017

Couvercle isolant en polypropylène pour tous les conducteurs de dérivation à matrice de type O de 1 3/4 pouce de longueur ou moins
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de connecteur - Entrée et sortie

Caractéristiques spéciales

Thin Strips of the Grass-Skirt mold around the conductors to provide a highly reliable end enclosure. Tapered Drains in both cover halves prevent accumulation of water within the cover, reqardless of which half of the cover is down. Made from Black Polypropylene to resist the elements, UV sun rays and common contaminants.

Application

Secure Double-Locking latches, provide a close-fitting top and bottom seal.

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Noir

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Longueur

3.75 pouces

Largeur

1,25 pouces

Hauteur

1.6 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant