n° de catalogue : C49-G
Description: CORPS DE COND ALU MANCHON 1-1/4 PO
CUP: 704508358730
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation |
Spécifications
Forme |
Mark 9 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/4 in , 35 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |