n° de catalogue : C486
Description: COSSE NON ISOL L80. CAL. DE 12-10
CUP: 786210811307
Cosse rectangulaire à anneau, non isolée. Calibre de 12-10. Trou de boulon #4. Longueur 0,73 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: ERG4002
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |